Termostato, CAS181
060L315566
Temperatura al sensore [°C]: 60 - 150, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP67
060L315566
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | RoHS CinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSTYSKUA |
| Armatura | Sì |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 302 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | 140 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -32 °F |
| Categoria dei contatti | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
| Collegamento per il pozzetto o il manicotto | M 18 x 1.5 |
| Commenti collegamenti elettrici | Premistoppa in metallo |
| Componenti incluse | Set di guarnizioni |
| Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differenziale (FS) [K] | 2.5 K |
| Differenziale a impostazione campo min. [°C] | 2.5 °C |
| Differenziale a impostazione campo min. [°F] | 2.5 °F |
| Differenziale a impostazione campo min. [K] | 2.5 K |
| Dim. coll. el. | Pg 13.5 |
| Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 60 °C |
| Ispezionabile | No |
| Lunghezza del pozzetto sensore min. [in] | 3 in |
| Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm] | 75 mm |
| lunghezza tubo capillare [in] | 78 3/4 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 2000 mm |
| Material Description | CAS 181 60�150�C 2 m tubo cap. armato se |
| N. dossier SCIP | eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765 |
| Nome prodotto | Termostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | CAS Thermostat |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-4/-5 |
| Temperatura sensore max. [°C] | 250 °C |
| Temperatura sensore max. [°F] | 482.0 °F |
| Tipo di carica | Assorbimento |
| Tipo di prodotto | CAS181 |
| Tipo di sensore | Bulbo remoto |
| Tipo differenziale | Fisso |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.208 Kilogram |
| Peso netto | 1.148 Kilogram |
| Volume | 3.684 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423148035 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |