Danfoss logo
CAS Thermostat (CAS 178, CAS 180, CAS 181)

Termostato, CAS180

060L315366

Temperatura al sensore [°C]: 70 - 120, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP67

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSTYSKUA
Armatura
Campo di temperatura [°F] [Max]248 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-32 °F
Categoria dei contattiAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Collegamento per il pozzetto o il manicottoM 18 x 1.5
Commenti collegamenti elettriciPremistoppa in metallo
Componenti incluseSet di guarnizioni
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differenziale (FS) [K]2.0 K
Differenziale a impostazione campo min. [°C]2.0 °C
Differenziale a impostazione campo min. [K]2.0 K
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensione sensore (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Intervallo di temperatura [°C] [Max]120 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]70 °C
IspezionabileNo
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in]3 in
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]75 mm
lunghezza tubo capillare [in]78 3/4 in
Lunghezza tubo capillare [mm]2000 mm
Material DescriptionCAS 180 70÷120°C 2 m tubo cap. armato se
N. dossier SCIPeaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
Nome prodottoTermostato
Nome prodotto dossier SCIPCAS Thermostat
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Standard specifica elettricaEN 60947-4/-5
Temperatura sensore max. [°C]220 °C
Temperatura sensore max. [°F]428.0 °F
Tipo di caricaAssorbimento
Tipo di prodottoCAS180
Tipo di sensoreBulbo remoto
Tipo differenzialeFisso (valore max.)

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.206 Kilogram
Peso netto1.146 Kilogram
Volume3.684 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423148011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm