Accessori per interruttori, Pozzetto sensore
060L440966
Identificazione modello: Pozzetto sensore, Utilizzato per prodotto: KPS; RT; CAS; MBC, Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]: 110, Tipo raccordo ingresso pressione: R, Dimensione att. ingresso pressione [in]: 1/2, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 10
060L440966
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alloggiamento sensore est. Ø [mm] | 15.0 mm |
| Alloggiamento sensore int. Ø [mm] | 13.5 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | Set di guarnizioni |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. ingresso pressione [in] | 1/2 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori per interruttori |
| Identificazione modello | Pozzetto sensore |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ingresso pressione interno/esterno | Male |
| Lunghezza att. pozzetto sensore [mm] | 22 mm |
| Lunghezza del pozzetto sensore min. [in] | 4 3/8 in |
| Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm] | 110 mm |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Materiale pozzetto sensore | Ottone |
| Nome prodotto | Pozzetto sensore |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Standard raccordo ingresso pressione | ISO 7-1 |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Tipo raccordo ingresso pressione | R |
| Utilizzato per prodotto | CASKPSMBCRT |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.117 Kilogram |
| Peso netto | 0.117 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.14 Liter |
| EAN/UPC | 5702428439558 |