Danfoss logo
Accessory, Sensor pocket_060L426266

Accessori per interruttori, Pozzetto sensore

060L426266

Identificazione modello: Pozzetto sensore, Utilizzato per prodotto: KPS; RT; CAS; MBC, Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]: 75, Tipo raccordo ingresso pressione: G, Dimensione att. ingresso pressione [in]: 1/2, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alloggiamento sensore est. Ø [mm]15.0 mm
Alloggiamento sensore int. Ø [mm]13.5 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]1/2
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori per interruttori
Identificazione modelloPozzetto sensore
Caratteristica
Valore
Ingresso pressione interno/esternoEsterna
Lunghezza att. pozzetto sensore [mm]22 mm
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in]3 in
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]75 mm
Material DescriptionSensor Pocket
Materiale pozzetto sensoreOttone
Nome prodottoPozzetto sensore
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo12 pz
Standard raccordo ingresso pressioneISO 228-1
Tipo di prodottoAccessorio
Tipo raccordo ingresso pressioneG
Utilizzato per prodottoCASKPSMBCRT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.076 Kilogram
Peso netto0.072 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.054 Liter
EAN/UPC5702428439589