Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L340366

Accessori per interruttori, Pozzetto sensore

060L340366

Identificazione modello: Pozzetto sensore, Utilizzato per prodotto: KPS; RT; CAS; MBC, Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]: 110, Tipo raccordo ingresso pressione: G, Dimensione att. ingresso pressione [in]: 3/4, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 10

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alloggiamento sensore est. Ø [mm]15.0 mm
Alloggiamento sensore int. Ø [mm]13.5 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]3/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori per interruttori
Identificazione modelloPozzetto sensore
Caratteristica
Valore
Ingresso pressione interno/esternoMale
Lunghezza att. pozzetto sensore [mm]32 mm
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in]4 3/8 in
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]110 mm
Material DescriptionG3/4" (ISO 228/1) L 110mm diam.est. 15mm
Materiale pozzetto sensoreOttone
Nome prodottoPozzetto sensore
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Standard raccordo ingresso pressioneISO 228-1
Tipo di prodottoAccessorio
Tipo raccordo ingresso pressioneG
Utilizzato per prodottoCASKPSMBCRT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.144 Kilogram
Peso netto0.14 Kilogram
Volume0.171 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423150533
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm