Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L328066

Accessori per interruttori, Pozzetto sensore

060L328066

Identificazione modello: Pozzetto sensore, Utilizzato per prodotto: KPS; RT; CAS; MBC, Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]: 110, Tipo raccordo ingresso pressione: NPT, Dimensione att. ingresso pressione [in]: 1/2-14, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 10

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alloggiamento sensore est. Ø [mm]15.0 mm
Alloggiamento sensore int. Ø [mm]13.5 mm
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]1/2-14
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori per interruttori
Identificazione modelloPozzetto sensore
Caratteristica
Valore
Ingresso pressione interno/esternoMale
Lunghezza att. pozzetto sensore [mm]22 mm
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in]4 3/8 in
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]110 mm
Material Description1/2"-14 NPT L 110mm diam.est.15mm Ottone
Materiale pozzetto sensoreOttone
Nome prodottoPozzetto sensore
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Standard raccordo ingresso pressioneANSI/ASME B1.20.1
Tipo di prodottoAccessorio
Tipo raccordo ingresso pressioneNPT
Utilizzato per prodottoCASKPSMBCRT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.085 Kilogram
Peso netto0.083 Kilogram
Volume0.166 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423150502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm