Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L326266

Accessori per interruttori, Pozzetto sensore

060L326266

Identificazione modello: Pozzetto sensore, Utilizzato per prodotto: KPS; RT; CAS; MBC, Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]: 75, Tipo raccordo ingresso pressione: G, Dimensione att. ingresso pressione [in]: 1/2, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 10

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alloggiamento sensore est. Ø [mm]15.0 mm
Alloggiamento sensore int. Ø [mm]13.5 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]1/2
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori per interruttori
Identificazione modelloPozzetto sensore
Ingresso pressione interno/esternoMale
Lunghezza att. pozzetto sensore [mm]22 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in]3 in
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]75 mm
Material DescriptionG1/2" L 75mm diam.est. 15mm Ottone
Materiale pozzetto sensoreOttone
N. dossier SCIP84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Nome prodottoPozzetto sensore
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Standard raccordo ingresso pressioneISO 228-1
Tipo di prodottoAccessorio
Tipo raccordo ingresso pressioneG
Utilizzato per prodottoCASKPSMBCRT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.076 Kilogram
Peso netto0.074 Kilogram
Volume0.059 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423155958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm