Accessori per interruttori, Raccordo di transizione
060-333666
Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20
060-333666
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Att. uscita pressione standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | Rondella Cu (1x) |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. ingresso pressione [in] | 3/8 |
| Dimensione att. uscita pressione [in] | 1/4-18 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori per interruttori |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | Reducing nipple |
| Ingresso pressione interno/esterno | Female |
| Material Description | Raccordo di transizione |
| Nome prodotto | Raccordo |
| Note per la connessione | Bi-flusso |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Standard raccordo ingresso pressione | ISO 228-1 |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Tipo raccordo ingresso pressione | G |
| Tipo raccordo uscita pressione | NPT |
| Uscita pressione interno/esterno | Female |
| Utilizzato per prodotto | CASKPKPSMBCMPRT |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.054 Kilogram |
| Peso netto | 0.052 Kilogram |
| Volume | 0.015 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155941 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |