Danfoss logo
Adapter

Accessori per interruttori, Raccordo di transizione

060-333566

Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Att. uscita pressione standardANSI/ASME B1.20.1
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluseRondella Cu (1x)
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]3/8
Dimensione att. uscita pressione [in]1/4-18
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori per interruttori
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloReducing nipple
Ingresso pressione interno/esternoMale
Material DescriptionRaccordo di transizione
Nome prodottoRaccordo
Note per la connessioneBi-flusso
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Standard raccordo ingresso pressioneISO 228-1
Tipo di prodottoAccessorio
Tipo raccordo ingresso pressioneG
Tipo raccordo uscita pressioneNPT
Uscita pressione interno/esternoMale
Utilizzato per prodottoCASKPKPSMBCMPRT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.076 Kilogram
Peso netto0.043 Kilogram
Volume0.02 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423155934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm