Danfoss logo
Nipple G1/4A x G3/8A

Accessori per interruttori, Raccordo di transizione

060-333266

Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessory (EF013236)TRUE
Att. uscita pressione standardISO 228-1
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluseRondella Cu (1x)
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]1/4
Dimensione att. uscita pressione [in]3/8
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori per interruttori
Identificazione modelloReducing nipple
Caratteristica
Valore
Ingresso pressione interno/esternoMale
Material DescriptionRaccordo di transizione
Nome prodottoRaccordo
Note per la connessioneBi-flusso
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Spare part (EF013237)TRUE
Standard raccordo ingresso pressioneISO 228-1
Tipo di prodottoAccessorio
Tipo raccordo ingresso pressioneG
Tipo raccordo uscita pressioneG
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Uscita pressione interno/esternoMale
Utilizzato per prodottoCASKPKPSMBCMPRT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.062 Kilogram
Peso netto0.041 Kilogram
Volume0.019 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423155910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm