Danfoss logo
Adaptor, pipe thread ISO 228/1, G3/8 (ISO 7/1) brass, span of jaws 7

Accessori per interruttori, Racc. G3/8(ISO 228/1) - R3/8(ISO 7/1)

060-324166

Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Att. uscita pressione standardISO 7-1
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]3/8
Dimensione att. uscita pressione [in]3/8
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori per interruttori
Identificazione modelloReducing nipple
Caratteristica
Valore
Ingresso pressione interno/esternoMale
Material DescriptionRacc. G3/8(ISO 228/1) - R3/8(ISO 7/1)
Nome prodottoRaccordo
Note per la connessioneBi-flusso
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Standard raccordo ingresso pressioneISO 228-1
Tipo di prodottoAccessorio
Tipo raccordo ingresso pressioneG
Tipo raccordo uscita pressioneR
Uscita pressione interno/esternoMale
Utilizzato per prodottoCASKPKPSMBCMPRT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.074 Kilogram
Peso netto0.072 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.019 Liter
EAN/UPC5702423150434