Accessori per interruttori, Capillare in rame L 1.5m G3/8"
060-104766
Identificazione modello: Tubo capillare, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 25
060-104766
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | Rondella Cu (2x) |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. ingresso pressione [in] | 3/8 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori per interruttori |
| Identificazione modello | Tubo capillare |
| Ingresso pressione interno/esterno | Female |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| lunghezza tubo capillare [in] | 59.0 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1500 mm |
| Material Description | Capillare in rame L 1.5m G3/8" |
| Materiale del tubo capillare | Rame |
| Nome prodotto | Tubo capillare |
| Note per la connessione | Raccordo tubo 25 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 25 pz |
| Standard raccordo ingresso pressione | ISO 228-1 |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Tipo raccordo ingresso pressione | G |
| Utilizzato per prodotto | CASKPSMBCRT |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.17 Kilogram |
| Peso netto | 0.17 Kilogram |
| Volume | 0.275 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428130172 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |