Danfoss logo
IP55 enclosure for dual KP types

Accessori per interruttori, COPERCHIO DOPPIO X KP IP55

060-035066

Identificazione modello: Protezione IP55, Utilizzato per prodotto: Doppio KP, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiAccessori per interruttori
Identificazione modelloProtezione IP55
Material DescriptionCOPERCHIO DOPPIO X KP IP55
Nome prodottoProtezione IP55
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo20 pz
Tipo di prodottoAccessorio
Utilizzato per prodottoDoppio KP

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.276 Kilogram
Peso netto0.204 Kilogram
Volume1.993 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428015868
Proposition 65No significant risk