Accessori per interruttori, COPERCHIO PER KP IP55
060-033066
Identificazione modello: Protezione IP55, Utilizzato per prodotto: KP singolo, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 30
060-033066
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Accessori per interruttori |
| Identificazione modello | Protezione IP55 |
| Material Description | COPERCHIO PER KP IP55 |
| Nome prodotto | Protezione IP55 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 30 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per prodotto | KP singolo |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.212 Kilogram |
| Peso netto | 0.164 Kilogram |
| Volume | 1.219 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428015851 |
| Proposition 65 | No significant risk |