Danfoss logo
Capillary tube fot Thermostats

Accessori per interruttori, KP/WV-CAP.MT 1.5 BICC.21MM IP 50

060-019266

Identificazione modello: Tubo capillare, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]1/4 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiAccessori per interruttori
Identificazione modelloTubo capillare
Ingresso pressione interno/esternoFemale
lunghezza tubo capillare [in]69.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1500 mm
Material DescriptionKP/WV-CAP.MT 1.5 BICC.21MM IP 50
Caratteristica
Valore
Materiale del tubo capillareRame
N. dossier SCIPd5796bca-1793-4d9d-ab7f-e64ddca6d50e
Nome prodottoTubo capillare
Nome prodotto dossier SCIPAccessory, Capillary tube
Note per la connessioneRaccordo tubo 21 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di prodottoAccessorio
Tipo raccordo ingresso pressioneA cartella
Utilizzato per prodottoKPMPRT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.118 Kilogram
Peso netto0.117 Kilogram
Volume0.225 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428314886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm