Accessori per interruttori, Piastra di bloccaggio
060-018966
Identificazione modello: Piastra di bloccaggio, Componenti incluse: Vite M3x5 (1x), Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20
060-018966
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | Vite M3x5 (1x) |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Accessori per interruttori |
| Identificazione modello | Piastra di bloccaggio |
| Material Description | Locking plate + screws |
| Nome prodotto | Piastra di bloccaggio |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per commenti al prodotto | KP con diff. |
| Utilizzato per prodotto | KP con diff. |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.004 Kilogram |
| Peso netto | 0.004 Kilogram |
| Volume | 0.653 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017534 |
| Proposition 65 | No significant risk |