Accessori per interruttori
060-017666
Identificazione modello: Tubo capillare, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 40
060-017666
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. ingresso pressione [in] | 1/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori per interruttori |
| Identificazione modello | Tubo capillare |
| Ingresso pressione interno/esterno | Female |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| lunghezza tubo capillare [in] | 88.0 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 2250 mm |
| Material Description | Capillary Tube |
| Materiale del tubo capillare | Rame |
| Nome prodotto | Tubo capillare |
| Note per la connessione | Raccordo tubo 50 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 40 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Tipo raccordo ingresso pressione | A cartella |
| Utilizzato per prodotto | KPMPRT |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.158 Kilogram |
| Peso netto | 0.153 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.307 Liter |
| EAN/UPC | 5702428865043 |