Accessori per interruttori
060-016866
Identificazione modello: Tubo capillare, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 40
060-016866
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Componenti incluse | Rondella Cu (2x) |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. ingresso pressione [in] | 1/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori per interruttori |
| Identificazione modello | Tubo capillare |
| Ingresso pressione interno/esterno | Female |
| lunghezza tubo capillare [in] | 59.0 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1500 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Capillary Tube |
| Materiale del tubo capillare | Acciaio |
| Nome prodotto | Tubo capillare |
| Note per la connessione | Raccordo tubo 20 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 40 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Tipo raccordo ingresso pressione | A cartella |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Non per R717 |
| Utilizzato per prodotto | KPMPRT |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.104 Kilogram |
| Peso netto | 0.099 Kilogram |
| Volume | 0.374 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428130318 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |