Accessori per interruttori, KP/WV CAPILLARE ACC.MT.1
060-016766
Identificazione modello: Tubo capillare, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 50
060-016766
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Componenti incluse | Rondella Cu (2x) |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. ingresso pressione [in] | 1/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori per interruttori |
| Identificazione modello | Tubo capillare |
| Ingresso pressione interno/esterno | Female |
| lunghezza tubo capillare [in] | 39.0 in |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1000 mm |
| Material Description | KP/WV CAPILLARE ACC.MT.1 |
| Materiale del tubo capillare | Acciaio |
| Nome prodotto | Tubo capillare |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Tipo raccordo ingresso pressione | A cartella |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Non per R717 |
| Utilizzato per prodotto | KPMPRT |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.084 Kilogram |
| Peso netto | 0.078 Kilogram |
| Volume | 0.304 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428130189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |