Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Accessori per interruttori, KP/WV CAP.MT 2 BICC.21MM M.P.

060-016366

Identificazione modello: Tubo capillare, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 40

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]1/4 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori per interruttori
Identificazione modelloTubo capillare
Ingresso pressione interno/esternoFemale
lunghezza tubo capillare [in]78.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]2000 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionKP/WV CAP.MT 2 BICC.21MM M.P.
Materiale del tubo capillareRame
Nome prodottoTubo capillare
Note per la connessioneRaccordo tubo 21 mm
Prodotto identico060-019366
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo40 pz
Tipo di prodottoAccessorio
Tipo raccordo ingresso pressioneA cartella
Utilizzato per prodottoKPMPRT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.142 Kilogram
Peso netto0.13 Kilogram
Volume0.38 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428365222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm