Danfoss logo
060-0581

Accessori per interruttori, Nipple for adoption

060-014166

Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 5

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Att. uscita pressione standardANSI/ASME B1.20.1
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluseRondella Al. (1x)
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [mm]10 x 0.75
Dimensione att. uscita pressione [in]1/4-18
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori per interruttori
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloReducing nipple
Ingresso pressione interno/esternoFemale
Material DescriptionNipple For Adoption
Nome prodottoRaccordo
Note per la connessioneBi-flusso
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo5 pz
Tipo di prodottoAccessorio
Tipo raccordo ingresso pressioneM
Tipo raccordo uscita pressioneNPT
Uscita pressione interno/esternoFemale
Utilizzato per prodottoCASKPKPSMBCMPRT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.038 Kilogram
Peso netto0.036 Kilogram
Volume0.653 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428017510
Proposition 65No significant risk