Accessori per interruttori, Transition nipple
060-010466
Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 5
060-010466
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Att. uscita pressione standard | ISO 7-1 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | Rondella Al. (2x) |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. ingresso pressione [mm] | 10 x 0.75 |
| Dimensione att. uscita pressione [in] | 1/4 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori per interruttori |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | Reducing nipple |
| Ingresso pressione interno/esterno | Male |
| Material Description | Transition Nipple |
| Nome prodotto | Raccordo |
| Note per la connessione | Bi-flusso |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 5 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Tipo raccordo ingresso pressione | M |
| Tipo raccordo uscita pressione | R |
| Uscita pressione interno/esterno | Male |
| Utilizzato per prodotto | CASKPKPSMBCMPRT |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.028 Kilogram |
| Peso netto | 0.026 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.031 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017398 |