Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, flare/M10x0.75

Accessori per interruttori, MP/RT-A CAPILLARE ACC.MT.1

060-008266

Identificazione modello: Tubo capillare, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 40

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Att. uscita pressione standardISO 228-1
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Componenti incluseRondella Al. (1x)
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [mm]10 x 0.75
Dimensione att. uscita pressione [in]3/8
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori per interruttori
Identificazione modelloTubo capillare
Caratteristica
Valore
Ingresso pressione interno/esternoFemale
lunghezza tubo capillare [in]39.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1000 mm
Material DescriptionMP/RT-A CAPILLARE ACC.MT.1
Materiale del tubo capillareAcciaio
Nome prodottoTubo capillare
Note per la connessioneRaccordo tubo 25 mmBi-flusso
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo40 pz
Tipo di prodottoAccessorio
Tipo raccordo ingresso pressioneM
Tipo raccordo uscita pressioneG
Utilizzato per commenti al prodottoPer R717
Utilizzato per prodottoCASKPSMBCRT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.104 Kilogram
Peso netto0.036 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.38 Liter
EAN/UPC5702428365215