Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Accessori per interruttori

060-007266

Identificazione modello: Tubo capillare, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]1/4 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiAccessori per interruttori
Identificazione modelloTubo capillare
Ingresso pressione interno/esternoFemale
lunghezza tubo capillare [in]59.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1500 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionCapillary Tube
Materiale del tubo capillareRame
Nome prodottoTubo capillare
Note per la connessioneRaccordo tubo 50 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo50 pz
Tipo di prodottoAccessorio
Tipo raccordo ingresso pressioneA cartella
Utilizzato per prodottoKPMPRT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.124 Kilogram
Peso netto0.122 Kilogram
Volume0.225 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428314848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm