Accessori per interruttori, KP/WV CAP.RINF.1M.DANF.
060-007166
Identificazione modello: Tubo capillare, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 40
060-007166
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. ingresso pressione [in] | 1/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Accessori per interruttori |
| Identificazione modello | Tubo capillare |
| Ingresso pressione interno/esterno | Female |
| lunghezza tubo capillare [in] | 39.0 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1000 mm |
| Material Description | KP/WV CAP.RINF.1M.DANF. |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale del tubo capillare | Rame |
| N. dossier SCIP | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| Nome prodotto | Tubo capillare |
| Note per la connessione | Raccordo tubo 50 mm |
| Prodotto identico | 060-017166 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 40 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Tipo raccordo ingresso pressione | A cartella |
| Utilizzato per prodotto | KPMPRT |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.096 Kilogram |
| Peso netto | 0.074 Kilogram |
| Volume | 0.172 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428091428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |