Danfoss logo
Accessory, Capillary tube_060-005966

Accessori per interruttori

060-005966

Identificazione modello: Tubo capillare, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 100

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]1/4 in
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiAccessori per interruttori
Identificazione modelloTubo capillare
Ingresso pressione interno/esternoFemale
lunghezza tubo capillare [in]20.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]500 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionCapillary Tube
Materiale del tubo capillareRame
Nome prodottoTubo capillare
Note per la connessioneRaccordo tubo 21 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo100 pz
Tipo di prodottoAccessorio
Tipo raccordo ingresso pressioneA cartella
Utilizzato per prodottoKPMPRT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.068 Kilogram
Peso netto0.066 Kilogram
Volume0.11 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428314831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm