Accessori per interruttori, KP/WV-CAP.RIN+SP.VALV 1,00
060-000566
Identificazione modello: Tubo capillare, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 50
060-000566
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Componenti incluse | Depressore valvola Schrader |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. ingresso pressione [in] | 1/4 in |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Accessori per interruttori |
| Identificazione modello | Tubo capillare |
| Ingresso pressione interno/esterno | Female |
| lunghezza tubo capillare [in] | 39.0 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 1000 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | KP/WV-CAP.RIN+SP.VALV 1,00 |
| Materiale del tubo capillare | Rame |
| N. dossier SCIP | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Nome prodotto | Tubo capillare |
| Note per la connessione | Raccordo tubo 21 mmWith schrader valve opener |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 50 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Tipo raccordo ingresso pressione | A cartella |
| Utilizzato per prodotto | KPMPRT |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.092 Kilogram |
| Peso netto | 0.088 Kilogram |
| Volume | 0.137 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314800 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |