Accessori per interruttori, Valvola limitatrice di pressione
031E029866
Identificazione modello: Valvola limitatrice di pressione, Componenti incluse: Vite di fissaggio, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 20
031E029866
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Componenti incluse | Vite di fissaggio |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori per interruttori |
| Identificazione modello | Valvola limitatrice di pressione |
| Material Description | Valvola di sfiato per CS tubo da 6mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | 8bfa0285-06ae-489d-bd08-2c68a96022a1 |
| Nome prodotto | Valvola limitatrice di pressione |
| Nome prodotto dossier SCIP | CS Pressure Switch Accessories1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 20 pz |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Per tubo/flessibile di 6 mm |
| Utilizzato per prodotto | CS |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.036 Kilogram |
| Peso netto | 0.034 Kilogram |
| Volume | 0.017 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423188222 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |