Accessori per interruttori, Kit di tenuta
017-425666
Identificazione modello: Kit di tenuta, Utilizzato per prodotto: RT, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 25
017-425666
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Componenti incluse | Set di guarnizioni |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. ingresso pressione [mm] | 18 x 1.5 |
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
| Gruppo prodotti | Accessori per interruttori |
| Identificazione modello | Kit di tenuta |
| Material Description | Set di guarnizioni per pozzetto RT |
| Nome prodotto | Seal kit |
| Note per la connessione | tolleranza 6h |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 25 pz |
| Tipo di prodotto | Accessory |
| Tipo raccordo ingresso pressione | M |
| Utilizzato per prodotto | RT |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.021 Kilogram |
| Peso netto | 0.02 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.01 Liter |
| EAN/UPC | 5702428043212 |