Danfoss logo
Spare part_RT 017-404266_017-404866

Parte di ricambio, RT, Switch SPDT, placcato oro

017-424066

Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: RT, Identificazione modello: Switch SPDT, placcato oro, Switch SPDT, placcato oro

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Categoria dei contattiAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT gold
Gruppo prodottiSistemi di contatto
Identificazione modelloSwitch SPDT, placcato oro
Caratteristica
Valore
Material DescriptionContatti per RT dorati
N. dossier SCIPb4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
Nome prodottoSwitch SPDT, placcato oro
Nome prodotto dossier SCIPContact System For RT -1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo24 pz
Tipo di prodottoParte di ricambio
Utilizzato per commenti al prodottoVersione standard
Utilizzato per prodottoRT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.074 Kilogram
Peso netto0.056 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.168 Liter
EAN/UPC5702423160242