Accessori per interruttori, Nipplo a saldare per RT G3/8" tubo 10mm
017-422966
Identificazione modello: Nipplo a saldare, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 5
017-422966
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. ingresso pressione [in] | 3/8 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori per interruttori |
| Identificazione modello | Nipplo a saldare |
| Ingresso pressione interno/esterno | Female |
| Material Description | Nipplo a saldare per RT G3/8" tubo 10mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| N. dossier SCIP | b90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9 |
| Nome prodotto | Raccordo |
| Nome prodotto dossier SCIP | RT Accessories -2 |
| Note per la connessione | Ø 10 mm welding nipple |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 5 pz |
| Standard raccordo ingresso pressione | ISO 228-1 |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Tipo raccordo ingresso pressione | G |
| Utilizzato per prodotto | CASMPRT |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.048 Kilogram |
| Peso netto | 0.046 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428043243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |