Danfoss logo
Reducer, Pipe thread ISO 228/1, G½A × G3/8, steel, span of jaws 22

Accessori per interruttori, Riduzione G3/8" femm. x G1/2" maschio

017-421966

Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 5

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Att. uscita pressione standardISO 228-1
China RoHS complianceOut of scope
Componenti incluseRondella Cu (1x)
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]1/2
Dimensione att. uscita pressione [in]3/8
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori per interruttori
Identificazione modelloReducing nipple
Ingresso pressione interno/esternoMale
Caratteristica
Valore
Material DescriptionRiduzione G3/8" femm. x G1/2" maschio
N. dossier SCIPb90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9
Nome prodottoRaccordo
Nome prodotto dossier SCIPRT Accessories -2
Note per la connessioneBi-flusso
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo5 pz
Standard raccordo ingresso pressioneISO 228-1
Tipo di prodottoAccessorio
Tipo raccordo ingresso pressioneG
Tipo raccordo uscita pressioneG
Uscita pressione interno/esternoFemale
Utilizzato per prodottoRT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.084 Kilogram
Peso netto0.03 Kilogram
Volume0.02 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428043267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm