Accessori per interruttori, Pozzetto sensore
017-421666
Identificazione modello: Pozzetto sensore, Utilizzato per prodotto: RT; KP, Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm]: 465, Tipo raccordo ingresso pressione: G, Dimensione att. ingresso pressione [in]: 1/2, Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 12
017-421666
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alloggiamento sensore est. Ø [mm] | 11.0 mm |
| Alloggiamento sensore int. Ø [mm] | 9.5 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Componenti incluse | Set di guarnizioni |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. ingresso pressione [in] | 1/2 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Accessori per interruttori |
| Identificazione modello | Pozzetto sensore |
| Ingresso pressione interno/esterno | Male |
| Lunghezza att. pozzetto sensore [mm] | 22 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza del pozzetto sensore min. [in] | 18 5/16 in |
| Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm] | 465 mm |
| Material Description | G1/2" L 465mm diam.est. 11mm Ottone con |
| Materiale pozzetto sensore | Ottone |
| N. dossier SCIP | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| Nome prodotto | Pozzetto sensore |
| Nome prodotto dossier SCIP | RT Accessories -3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 12 pz |
| Standard raccordo ingresso pressione | ISO 228-1 |
| Tipo di prodotto | Accessorio |
| Tipo raccordo ingresso pressione | G |
| Utilizzato per prodotto | KPRT |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.176 Kilogram |
| Peso netto | 0.17 Kilogram |
| Volume | 0.431 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428043281 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |