Danfoss logo
Connection adapter, reducer

Accessori per interruttori, RIDUZ.3/8BSP-F X 1/4 SAE-M

017-420566

Formato imballo: Imballo multiplo, Quantità per formato imballo: 5

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceOut of scope
Componenti incluseRondella Al. (1x)
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. ingresso pressione [in]3/8
Dimensione att. uscita pressione [in]7/16-20
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiAccessori per interruttori
Identificazione modelloReducing nipple
Ingresso pressione interno/esternoFemale
Material DescriptionRIDUZ.3/8BSP-F X 1/4 SAE-M
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP74b6dfb7-2cc2-4b7f-a9ce-5873a4a22847
Nome prodottoRaccordo
Nome prodotto dossier SCIPRT Accessories -1
Note per la connessioneBi-flusso
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo5 pz
Standard raccordo ingresso pressioneISO 228-1
Tipo di prodottoAccessorio
Tipo raccordo ingresso pressioneG
Tipo raccordo uscita pressioneUNF
Uscita pressione interno/esternoMale
Utilizzato per prodottoKPSMPRT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.048 Kilogram
Peso netto0.04 Kilogram
Volume0.016 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428020992
Proposition 65Cancer