Parte di ricambio, RT, Switch SPDT, placcato oro
017-404866
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: RT, Identificazione modello: Switch SPDT, placcato oro, Switch SPDT, placcato oro
017-404866
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Categoria dei contatti | AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT gold |
| Gruppo prodotti | Sistemi di contatto |
| Identificazione modello | Switch SPDT, placcato oro |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | Contatti per RT max. reset dorati |
| N. dossier SCIP | b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9 |
| Nome prodotto | Switch SPDT, placcato oro |
| Nome prodotto dossier SCIP | Contact System For RT -1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per commenti al prodotto | Versione con reset max |
| Utilizzato per prodotto | RT |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.073 Kilogram |
| Peso netto | 0.069 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.168 Liter |
| EAN/UPC | 5702423160358 |