Parte di ricambio, RT, Switch SPDT
017-018166
Tipo di prodotto: Parte di ricambio, Utilizzato per prodotto: RT, Identificazione modello: Switch SPDT, Switch SPDT
017-018166
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Categoria dei contatti | 25 VA, 24 V AC/DC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT (azione non a scatto) |
| Gruppo prodotti | Sistemi di contatto |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | Switch SPDT |
| Material Description | Contatti per RT a chiusura progressiva |
| N. dossier SCIP | 718332e7-fd0b-4bed-b787-366adbd26031 |
| Nome prodotto | Switch SPDT |
| Nome prodotto dossier SCIP | Contact System For RT -2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Tipo di prodotto | Parte di ricambio |
| Utilizzato per prodotto | RT |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.07 Kilogram |
| Peso netto | 0.067 Kilogram |
| Volume | 0.168 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428022583 |
| Proposition 65 | No significant risk |