Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5000_061B510666

Pressostato, MBC 5000

061B510666

Campo di regolazione [bar] Pe: 40 - 400, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 600
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: MBC 5000 / MBC 5100

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS Cina
Attacco pressione standardISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]400.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]40.00 bar
Campo regolazione [MPa] Pe [Max]40.00 MPa
Campo regolazione [MPa] Pe [Min]4.00 MPa
Categoria dei contattiAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
CE markYes
Chiave di identificazione5651-1CB04
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheSpina DIN
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. a impostazione campo max. [bar]50.00 bar
Diff. a impostazione campo min. [bar]20.00 bar
Dim. coll. el.Pg 11
Dimensioni raccordo pressione1/4
Elemento di rilevamento della pressionePistone
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Impostazione di fabbrica [MPa]22.000 MPa
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe600.0 bar
Massima pressione di test [psig]8702.0 psig
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Max. Pressione di esercizio [bar]600.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]8700 psig
N. dossier SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Pressione di scoppio [bar]1200.0 bar
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo32 pz
Segnale di allarmeCrescente
Standard specifica elettricaEN 60947-5
Tipo di prodottoMBC 5000
Tipo raccordo pressioneG

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.306 Kilogram
Peso netto0.24 Kilogram
Volume0.647 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428913638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm