Pressostato, MBC 5100
061B025266
Campo di regolazione [bar] Pe: -0.2 - 10, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 15
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: MBC 5000 / MBC 5100
061B025266
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | BVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS CinaTYSK |
| Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 10.00 bar |
| Campo regolazione [bar] Pe [Min] | -0.20 bar |
| Campo regolazione [MPa] Pe [Max] | 1.00 MPa |
| Campo regolazione [MPa] Pe [Min] | -0.02 MPa |
| Categoria dei contatti | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | 1411-2DB04S |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
| Conn. elettriche | Spina DIN |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. a impostazione campo max. [bar] | 0.60 bar |
| Diff. a impostazione campo min. [bar] | 0.40 bar |
| Dim. coll. el. | Pg 11 |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 15.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 218.0 psig |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 15.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 220 psig |
| N. dossier SCIP | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| Nome prodotto | Pressostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Nota raccordo pressione | Con flangia |
| Pressione di scoppio [bar] | 30.0 bar |
| Pressione maschio/femmina | Femmina |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 32 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
| Tipo di prodotto | MBC 5100 |
| Tipo raccordo pressione | G |
| Ulteriori informazioni | Stainless Steel Base |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.433 Kilogram |
| Peso netto | 0.354 Kilogram |
| Volume | 0.647 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428550017 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |