Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Pressostato, KPS45

060-413066

Campo di regolazione [bar] Pe: 4 - 40, Differenziale [bar]: 2.2 - 11, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 120
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: KPS

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS CinaTYSKUL
Attacco pressione standardISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-13 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]40.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]4.00 bar
Campo regolazione [MPa] Pe [Max]4.00 MPa
Campo regolazione [MPa] Pe [Min]0.40 MPa
Campo regolazione [psig] Pe [Max]580.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]58.00 psig
Categoria dei contattiAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Commenti collegamenti elettriciPremistoppa in metallo
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale [bar] [Max]11.00 bar
Differenziale [bar] [Min]2.20 bar
Differenziale [psi] [Max]156.00 psi
Differenziale [psi] [Min]32.00 psi
Dim. coll. el.Pg 13.5
Dimensioni raccordo pressione1/4
Elemento di rilevamento della pressioneMembrana
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT gold
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Impostazione di fabbrica [MPa]1.200 MPa
Impostazione di fabbrica [psig]177.0 psig
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe180.0 bar
Massima pressione di test [psig]2611.0 psig
Material DescriptionKPS 45 4÷40bar attacco G1/4"
Max. Pressione di esercizio [bar]120.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]1740 psig
N. dossier SCIPd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Nome file approvazione ULE73170
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKPS Pressure Switch
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione di scoppio [bar]240.0 bar
Pressione maschio/femminaFemmina
Prodotto identico060-410666
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo8 pz
Segnale di allarmeCaduta
Tipo di prodottoKPS45
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.188 Kilogram
Peso netto1.092 Kilogram
Volume2.518 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162428993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm