Danfoss logo
KP37 Pressure Switch I/48, KP37_060-601491

Pressostato, KP37

060-601466

Campo di regolazione [bar] Pe: 5 - 20, Differenziale [bar]: 1.8 - 3, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: R, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 28
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: KP / KPI

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Cinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standardISO 7-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]20.00 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]5.00 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]290.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]73.00 psig
Categoria dei contattiAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Conn. elettrichePremistoppa in gomma
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale [bar] [Max]3.00 bar
Differenziale [bar] [Min]1.80 bar
Differenziale [psi] [Max]44.00 psi
Differenziale [psi] [Min]26.00 psi
Dim. coll. el.6-14 mm
Dimensioni raccordo pressione1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe32.0 bar
Massima pressione di test [psig]464.0 psig
Material DescriptionKP37 Pressure switch I/48
Max. Pressione di esercizio [bar]28.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]405 psig
N. dossier SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nome file approvazione ULE31024MH27572
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPI
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kV
Quantità per formato imballo48 pz
Tipo di prodottoKP37
Tipo raccordo pressioneR
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.315 Kilogram
Peso netto0.303 Kilogram
Volume0.469 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423231935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm