Danfoss logo
KP36_060-217866, 060-217891, 060-218766

Pressostato, KP36

060-218766

Campo di regolazione [bar] Pe: 1 - 10.5, Differenziale [bar]: 0.7, Funzione reset: Manuale max, Tipo raccordo pressione: NPT, Dimensioni raccordo pressione: 1/4-18, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: KP / KPI

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Cinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standardANSI/ASME B1.20.1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max]10.50 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min]1.00 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max]150.00 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min]14.50 psig
Categoria dei contatti120 V CA,16 FLA, 96 LRA, 3A servizio pilota16 A resistivo, monofase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistivo, monofase
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Conn. elettricheConnettore cavo orientabile
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale [bar]0.70 bar
Differenziale [psi]10.00 psi
Dim. coll. el.NPSM 1/2 - 14
Dimensioni raccordo pressione1/4-18
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetManuale max
Grado di protezione IPIP30
Grado di protezione Nema (~)1
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe22.0 bar
Massima pressione di test [psig]319.0 psig
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Max. Pressione di esercizio [bar]17.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]246 psig
N. dossier SCIPb1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nome file approvazione ULE31024MH27572
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKP/KPI pressure switch
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo36 pz
Refrigeranti certificati ULR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
Tipo di prodottoKP36
Tipo raccordo pressioneNPT
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.377 Kilogram
Peso netto0.338 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.565 Liter
EAN/UPC5702428914147