Pressostato, KP34
060-214866
Campo di regolazione [bar] Pe: 0.14 - 1.07, Differenziale [bar]: 0.21, Funzione reset: Manuale max, Tipo raccordo pressione: NPT, Dimensioni raccordo pressione: 1/4-18, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 4
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: KP / KPI
Sostituzione consigliata: 060-214891
060-214866
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Cinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Attacco pressione standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 149 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 1.07 bar |
| Campo regolazione [bar] Pe [Min] | 0.14 bar |
| Campo regolazione [psig] Pe [Max] | 15.00 psig |
| Campo regolazione [psig] Pe [Min] | 2.00 psig |
| Categoria dei contatti | 120 V CA,16 FLA, 96 LRA, 3A servizio pilota16 A resistivo, monofase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resistivo, monofase |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Conn. elettriche | Connettore cavo orientabile |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale [bar] | 0.21 bar |
| Differenziale [psi] | 3.00 psi |
| Dim. coll. el. | NPSM 1/2 - 14 |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4-18 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Manuale max |
| Grado di protezione IP | IP30 |
| Grado di protezione Nema (~) | 1 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| In scope of WEEE | Yes |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 6.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 87.0 psig |
| Material Description | KP34 Pressure Switch M/10 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 4.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 58 psig |
| N. dossier SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Nome file approvazione UL | E31024MH27572 |
| Nome prodotto | Pressostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | KP KPI |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Pressione maschio/femmina | Femmina |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Refrigeranti certificati UL | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| Tipo di prodotto | KP34 |
| Tipo raccordo pressione | NPT |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.543 Kilogram |
| Peso netto | 0.432 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423228799 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |