Pressostato, KP36
060-214491
Campo di regolazione [bar] Pe: 1 - 10.5, Differenziale [bar]: 0.7 - 4, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: NPT, Dimensioni raccordo pressione: 1/4-18, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17
060-214491
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori switch |
| Approvazione | RoHS CinaCCCCEEACFMLVDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Attacco pressione standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 149 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
| Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 10.50 bar |
| Campo regolazione [bar] Pe [Min] | 1.00 bar |
| Campo regolazione [psig] Pe [Max] | 150.00 psig |
| Campo regolazione [psig] Pe [Min] | 14.50 psig |
| Categoria dei contatti | 120 V CA,16 FLA, 96 LRA, 3A servizio pilota16 A resistivo, monofase8 A resistivo, monofase240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Conn. elettriche | Connettore cavo orientabile |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale [bar] [Max] | 4.00 bar |
| Differenziale [bar] [Min] | 0.70 bar |
| Differenziale [psi] [Max] | 58.00 psi |
| Differenziale [psi] [Min] | 10.00 psi |
| Dim. coll. el. | NPSM 1/2 - 14 |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4-18 |
| Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP30 |
| Grado di protezione Nema (~) | 1 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 22.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | KP 36 1-10,5bar |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 17.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 245 psig |
| N. dossier SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Nome file approvazione UL | E31024MH27572 |
| Nome prodotto | Pressostato |
| Nome prodotto dossier SCIP | KP KPI |
| Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Pressione maschio/femmina | Femmina |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Quantità per formato imballo | 36 pz |
| Tipo di prodotto | KP36 |
| Tipo raccordo pressione | NPT |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.382 Kilogram |
| Peso netto | 0.344 Kilogram |
| Volume | 0.58 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497422 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |