Danfoss logo
Pressure switch, KPI35_060-130366

Pressostato, KPI35

060-130366

Differenziale [bar]: 1.4, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP55, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Attacco pressione standardISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Categoria dei contattiAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conn. elettrichePremistoppa in gomma
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale [bar]1.40 bar
Differenziale [psi]20.00 psi
Dim. coll. el.6-14 mm
Dimensioni raccordo pressione1/4
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento di rilevamento della pressioneSoffietti
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP55
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Impostazione di fabbrica [MPa]0.480 MPa
Impostazione di fabbrica [psig]70.0 psig
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe18.0 bar
Massima pressione di test [psig]261.0 psig
Material DescriptionKPI 35
Max. Pressione di esercizio [bar]18.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]261 psig
N. dossier SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nome file approvazione ULE31024
Nome prodottoPressostato
Nome prodotto dossier SCIPKP KPI
Note su temp. amb.80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo30 pz
Segnale di allarmeCrescente
Tipo di prodottoKPI35
Tipo raccordo pressioneG
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.464 Kilogram
Peso netto0.423 Kilogram
Volume1.219 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423215430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm