Switch pressione differenziale, RT262AL
017D004366
Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.1 - 1.5, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 11
017D004366
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori genericiAccessori switch |
| Approvazione | RoHS CinaCCCCEEACLVDRoHSUA |
| Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
| Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Max] | 9 bar |
| Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Min] | -1 bar |
| Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Max] | 131 psig |
| Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Min] | -15 psig |
| Campo di impostazione press. diff. [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Campo di impostazione press. diff. [bar] [Min] | 0.10 bar |
| Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Max] | 0.15 MPa |
| Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Min] | 0.01 MPa |
| Campo di impostazione press. diff. [psi] [Max] | 21.8 psi |
| Campo di impostazione press. diff. [psi] [Min] | 1.5 psi |
| Campo di pressione [bar] Pe [Max] | 9.00 bar |
| Campo di pressione [bar] Pe [Min] | -1.00 bar |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -58 °F |
| Categoria dei contatti | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
| Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Differenziale Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenziale di contatto [bar] | 0.10 bar |
| Dim. coll. el. | 2xPg 13.5 |
| Dimensioni raccordo pressione | 3/8 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT (zona neutra) |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Impostazione di fabbrica [MPa] | 0.030 MPa |
| Impostazione di fabbrica [psig] | 4.0 psig |
| In scope of WEEE | Yes |
| Ispezionabile | Sistemi di contatto |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 13.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 188.0 psig |
| Material Description | RT 262 A-L |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 11.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 160 psig |
| N. dossier SCIP | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| Nome prodotto | Switch pressione differenziale |
| Nome prodotto dossier SCIP | RT Presso_Diff.Presso |
| Nota raccordo pressione | Nipplo a saldare d6.5/D 10 mm |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proprietà di cablaggio EN 60947 | Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2 |
| Proprietà elettriche EN 60947 | Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVProt. cortocircuito, fusibile: 10A |
| Quantità per formato imballo | 9 pz |
| Refrigerante(i) | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717 |
| Refrigeranti certificati UL | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Segnale di allarme | Caduta |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-4/-5 |
| Tempo di intervento relè [s] | 0 s |
| Tipo di prodotto | RT262AL |
| Tipo raccordo pressione | G |
| Zona neutra max. [bar] | 0.33 bar |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.38 Kilogram |
| Peso netto | 1.1 Kilogram |
| Volume | 4.715 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042765 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |