Danfoss logo
Differential pressure switch, RT260A_017D002266

Switch pressione differenziale, RT260A

017D002266

Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.5 - 4, Funzione reset: Manuale max, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Grado di protezione IP: IP54, Max. Pressione di esercizio [bar]: 22

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori genericiAccessori switch
ApprovazioneRoHS CinaCCCCECMIMEACKRLVDRINARMRSRoHSTYSKUA
Attacco pressione standardISO 228-1
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Max]18 bar
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Min]-1 bar
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Max]261 psig
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Min]-15 psig
Campo di impostazione press. diff. [bar] [Max]4.00 bar
Campo di impostazione press. diff. [bar] [Min]0.50 bar
Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Max]0.40 MPa
Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Min]0.05 MPa
Campo di impostazione press. diff. [psi] [Max]58.0 psi
Campo di impostazione press. diff. [psi] [Min]7.0 psi
Campo di pressione [bar] Pe [Max]18.00 bar
Campo di pressione [bar] Pe [Min]-1.00 bar
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-50 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-58 °F
Categoria dei contattiAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardDIN 40430
Conn. elettricheIngresso cavo avvitato
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoDifferenziale Pressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenziale di contatto [bar]0.30 bar
Dim. coll. el.2xPg 13.5
Dimensioni raccordo pressione3/8
Caratteristica
Valore
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetManuale max
Grado di protezione IPIP54
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
In scope of WEEEYes
IspezionabileSistemi di contatto
Massima pressione di test [bar] Pe25.0 bar
Massima pressione di test [psig]362.0 psig
Material DescriptionRT 260 A S.C.REINS.MAX.
Max. Pressione di esercizio [bar]22.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]319 psig
N. dossier SCIPf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Nome prodottoSwitch pressione differenziale
Nome prodotto dossier SCIPRT Presso_Diff.Presso
Pressione maschio/femminaMaschio
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Proprietà di cablaggio EN 60947Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947Isolamento 400VGrado d’inquinamento: 3Picco di tensione massima: 4 kVProt. cortocircuito, fusibile: 10A
Quantità per formato imballo9 pz
Refrigerante(i)R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
Refrigeranti certificati ULR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Standard specifica elettricaEN 60947-4/-5
Tempo di intervento relè [s]0 s
Tipo di prodottoRT260A
Tipo raccordo pressioneG

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.284 Kilogram
Peso netto1.006 Kilogram
Volume4.715 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428042833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm