Danfoss logo
Differential pressure switch, MBC 5180_061B124166, 061B124266, 061B128166

Switch pressione differenziale, MBC 5180

061B129966

Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Tipo raccordo pressione: G, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 45

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori generici
ApprovazioneRoHS CinaABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Attacco pressione standardISO 228-1
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Max]30 bar
Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Min]0 bar
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Max]435 psig
Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Min]0 psig
Campo di impostazione press. diff. [bar] [Max]5.00 bar
Campo di impostazione press. diff. [bar] [Min]0.30 bar
Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Max]0.50 MPa
Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Min]0.03 MPa
Campo di impostazione press. diff. [psi] [Max]72.5 psi
Campo di impostazione press. diff. [psi] [Min]4.3 psi
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]14 °F
Categoria dei contattiAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
CE markYes
Chiave di identificazione2031-2DB04
China RoHS complianceYes
Coll. elettrico maschio/femminaFemmina
Collegamento elettrico standardEN 175301-803-A
Conn. elettricheSpina DIN
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoDifferenziale Pressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.M20
Dimensioni raccordo pressione1/4
Caratteristica
Valore
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Funzione contattoSPDT
Funzione resetAuto
Grado di protezione IPIP65
Gruppo prodottiInterruttori e termostati
Impostazione di fabbrica [MPa]0.030 MPa
IspezionabileNo
Massima pressione di test [bar] Pe68.0 bar
Massima pressione di test [psig]986.0 psig
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]653 psig
N. dossier SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Nome prodottoSwitch pressione differenziale
Nome prodotto dossier SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Nota raccordo pressioneCon flangia
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Pressione di scoppio [bar]90.0 bar
Pressione maschio/femminaFemmina
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Quantità per formato imballo10 pz
Segnale di allarmeCrescente
Standard specifica elettricaEN 60947-5
Tempo di intervento relè [s]0 s
Tipo di prodottoMBC 5180
Tipo raccordo pressioneG

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.414 Kilogram
Peso netto0.294 Kilogram
Volume0.989 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702423296231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm