Switch pressione differenziale, MBC 5180
061B128266
Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Tipo raccordo pressione: G, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 45
061B128266
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori generici |
| Approvazione | RoHS CinaKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
| Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Max] | 30 bar |
| Campo di esercizio lato LP [bar] Pe [Min] | 0 bar |
| Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Max] | 435 psig |
| Campo di esercizio lato LP [psig] Pe [Min] | 0 psig |
| Campo di impostazione press. diff. [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Campo di impostazione press. diff. [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Max] | 0.50 MPa |
| Campo di impostazione press. diff. [MPa] [Min] | 0.03 MPa |
| Campo di impostazione press. diff. [psi] [Max] | 72.5 psi |
| Campo di impostazione press. diff. [psi] [Min] | 4.3 psi |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | 14 °F |
| Categoria dei contatti | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Chiave di identificazione | 2031-3DB04 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
| Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
| Conn. elettriche | Spina DIN |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Contains batteries | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 137 |
| Descrizione prodotto | Differenziale Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | Pg 9 |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Funzione contatto | SPDT |
| Funzione reset | Auto |
| Grado di protezione IP | IP65 |
| Gruppo prodotti | Interruttori e termostati |
| Height (EF000040) | 76 |
| Ispezionabile | No |
| Massima pressione di test [bar] Pe | 68.0 bar |
| Massima pressione di test [psig] | 986.0 psig |
| Material Description | MBC 5180-2031-3DB04 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 45.0 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 653 psig |
| N. dossier SCIP | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| Nome prodotto | Switch pressione differenziale |
| Nome prodotto dossier SCIP | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Nota raccordo pressione | Con flangia |
| Pressione di scoppio [bar] | 90.0 bar |
| Pressione maschio/femmina | Femmina |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 10 pz |
| Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
| Tempo di intervento relè [s] | 0 s |
| Thread size (EF022694) | 1/4 inch |
| Tipo di prodotto | MBC 5180 |
| Tipo raccordo pressione | G |
| Width (EF000008) | 95 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.397 Kilogram |
| Peso netto | 0.277 Kilogram |
| Volume | 0.989 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423186853 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |