Trasmettitore di pressione, MBS 8250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
064G1127
Conn. elettriche: M12 x 1, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Chiave di identificazione: MBS 8250-3611-C1GB04-1
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Trasmettitori di pressione, Trasmettitori di pressione
064G1127
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| - comume | Perno 4 |
| alimentazione + | Perno 1 |
| Approvazione | CEcURus |
| Attacco pressione standard | DIN 3852-E |
| Cambiamento termico HTR ±FS/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Cambiamento termico LTR ±FS/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Campo di pressione [bar] [Max] | 400.00 bar |
| Campo di pressione [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Campo di pressione [psi] [Max] | 5801.51 psi |
| Campo di pressione [psi] [Min] | 0.00 psi |
| Campo di temp. compensata [°C] [Max] | 100 °C |
| Campo di temp. compensata [°C] [Min] | -20 °C |
| Campo di temp. compensata [°F] [Max] | 212 °F |
| Campo di temp. compensata [°F] [Min] | -4 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 221 °F |
| Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -30 °F |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] | 125 °C |
| Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] | -20 °C |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] | 257 °F |
| Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] | -4 °F |
| CE mark | Yes |
| Chiave di identificazione | MBS 8250-3611-C1GB04-1 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Coll. elettrico maschio/femmina | Maschio |
| Collegamento elettrico standard | EN 60947-5-2 |
| Conn. elettriche | M12 x 1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. coll. el. | 4 pin |
| Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
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
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Gruppo prodotti | Sensori |
| HEX attacco pressione [mm] | 22.0 mm |
| Intrinsecamente sicuro | No |
| Material Description | Sensor MBS 8250-3611-C1GB04-1 |
| Nome prodotto | Trasmettitore di pressione |
| Non-linearità BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Precisione a temp. rif. ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Pressione di sovraccarico max [psi] | 20305 psi |
| Pressione di sovraccarico max. [bar] | 1400.0 bar |
| Pressione maschio/femmina | Maschio |
| Product line | Sensing Solutions |
| Quantità per formato imballo | 24 pz |
| Richiesta monitoraggio guasti | No |
| Riferimento unitario di pressione | Gauge (relative) |
| Segnale uscita | Current |
| Segnale uscita [mA] [Max] | 20 mA |
| Segnale uscita [mA] [Min] | 4 mA |
| Smorzatore di impulsi | Yes |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB dentro CTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Temperatura di riferimento [°C] | 25 °C |
| Temperatura di riferimento [°F] | 77 °F |
| Tempo di risposta max. [ms] | 4 ms |
| Tipo di prodotto | MBS 8250 |
| Tipo raccordo pressione | G |
| UL mark | Yes |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.07 Kilogram |
| Peso netto | 0.06 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428837606 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |