Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Trasmettitore di pressione, MBS 8250, 0 bar - 51.71 bar, 0 psi - 750 psi

064G1212

Conn. elettriche: Metri-Pack Packard, tondo, Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20, Chiave di identificazione: MBS 8250-6816-C2BD08-4
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Trasmettitori di pressione, Trasmettitori di pressione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
- comumePerno 2
alimentazione +Perno 1
ApprovazioneCE
Attacco pressione standardISO 11926
Campo di pressione [bar] [Max]51.71 bar
Campo di pressione [bar] [Min]0.00 bar
Campo di pressione [psi] [Max]750.00 psi
Campo di pressione [psi] [Min]0.00 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max]120 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min]-20 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max]248 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min]-4 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min]-40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max]125 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min]-40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max]257 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min]-40 °F
CE markYes
Chiave di identificazioneMBS 8250-6816-C2BD08-4
China RoHS complianceOut of scope
Coll. elettrico maschio/femminaMaschio
Collegamento elettrico standard150.2 SERIES
Conn. elettricheMetri-Pack Packard, tondo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. coll. el.3 pin
Dimensioni raccordo pressione7/16-20
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Caratteristica
Valore
Grado di protezione IPIP67
Gruppo prodottiSensori
HEX attacco pressione [mm]22.0 mm
Intrinsecamente sicuroNo
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-6816-C2BD084I/48
Membrana affacciataNo
Nome prodottoTrasmettitore di pressione
Non-linearità BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Precisione a temp. rif. ±FS [%]0.50 % RH
Pressione di sovraccarico max [psi]13924 psi
Pressione di sovraccarico max. [bar]960.0 bar
Pressione maschio/femminaMaschio
Prodotto identico064G1136
Product lineSensing Solutions
Quantità per formato imballo48 pz
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max]90.0 % RH
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min]10.0 % RH
Richiesta monitoraggio guastiNo
Riferimento unitario di pressioneGauge (relative)
Segnale uscitaRatio metric
Smorzatore di impulsiYes
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
TEB dentro CTR ±FS [%]1.00 % RH
TEB dentro HTR ±FS [%]0.20 % RH
TEB dentro LTR ±FS [%]1.00 % RH
Temperatura di riferimento [°C]25 °C
Temperatura di riferimento [°F]77 °F
Tempo di risposta max. [ms]1 ms
Tipo di prodottoMBS 8250
Tipo raccordo pressioneUNF
uscita +Perno 3

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.06 Kilogram
Peso netto0.059 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.13 Liter
EAN/UPC5715162285916